产品编号: C601108030

电缆组件 - CAT6+ 模块化线缆,30 英尺(9.0 米)

CAT6+ 跳线,UTP,粘连线对,4 对,24 AWG 实心线,CMR,T568A/B-T568A/B,灰色,30 英尺(9.0 米)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
C601108030

适合应用

IBDN 屏蔽系统 4800、IBDN 系统 3600、IBDN 系统 2400、TIA 6 类、ISO E 级、1000BASE-T、支持以太网供电(高达 100W)、思科 UPOE(高达 60W)和 HDBase-T 供电(高达 100W)

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material
PO - Polyolefin

外屏蔽

Material
Aluminum

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

标称总直径

0.225 英寸

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot Elastomer
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

高频表(标称/典型)注释

100 米电缆规格 - * TIA/EIA-568.2-D 6 类标准 ------ PSACRF 正式改为 PSELFEXT

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

对插连接

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. Return Loss Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1 MHz 2 dB 20 dB 40 dB 40 dB
4 MHz 3.7 dB 23 dB 40 dB 40 dB
8 MHz 5.2 dB 24.5 dB 40 dB 40 dB
10 MHz 5.9 dB 25 dB 40 dB 40 dB
16 MHz 7.4 dB 25 dB 38 dB 38 dB
20 MHz 8.3 dB 25 dB 37 dB 37 dB
25 MHz 9.3 dB 24.3 dB 36 dB 36 dB
31.25 MHz 10.4 dB 23.6 dB 35.1 dB 35.1 dB
62.5 MHz 14.9 dB 21.5 dB 32 dB 32 dB
100 MHz 19 dB 20.8 dB 30 dB 30 dB
200 MHz 27.5 dB 18.7 dB 27 dB 27 dB
250 MHz 31 dB 18 dB 26 dB 26 dB
300 MHz 34.2 dB 17.5 dB

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

最大推荐拉力

11.250 lbs

最小弯曲半径(整体线缆)

1.040 英寸

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

UL等级

立管

TIA/EIA合规

第 6 类 - TIA 568-C.2,E 级 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 修订版 2

其他标准

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A(以前称为 FCC 第 68-F 部分)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

适合性 - 室内

UL额定电压

300 V RMS

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

CAT6+ 模块化插孔、CAT6+ RJ45 耦合器、CAT6+ 耦合器配线架

备注

重量:0.027 磅/英尺。 采用 EquiBlock® 屏障技术的电缆

标签

Belden零件编号,性能首字母缩略,接线方式和线长

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:10-24-2025