产品编号: C6D1108001

电缆组件 - CAT6 高性能模块化线缆,1 英尺(0.3 米)

CAT6 高性能跳线 UTP,4 对,28 AWG 绞合,CMR,T568A/B-T568A/B,灰色,1 英尺(0.3 米)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

TIA 6 类、ISO E 级、1000BASE-T、支持以太网供电(高达 100W)、思科 UPOE(高达 60W)和 HDBase-T 供电(高达 100W)

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded TC - Tinned Copper 4

绝缘

Material
PE - Polyethylene

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

标称总直径

0.15 英寸

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装

材料

Description Material Type
Plug Polycarbonate - UL94V-0 RJ45
Boot Polycarbonate - UL94V-0
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

最大推荐拉力

11.250 lbs

最小弯曲半径(整体线缆)

0.580 英寸

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

UL等级

立管

TIA/EIA合规

6 类 - TIA-568.2-D ISO/IEC 11801-1

IEEE合规性

IEEE 802.3at 类型 1 和 2 (PoE) 高达 30W,IEEE 802.3bt 类型 3 和 4 (PoE) 高达 100W,CISCO (UPOE) 高达 60W,HDBaseTTM (POH) 供电高达 100W

其他标准

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A(以前称为 FCC 第 68-F 部分)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

适合性 - 室内

UL额定电压

300 V RMS

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

CAT6+ 模块化插孔、CAT6+ RJ45 耦合器、CAT6+ 配线架

备注

Belden 28 AWG 线缆在缩短长度的情况下满足 TIA 性能标准,衰减降额值为 1.95。 有关使用 28 AWG 电线进行电力传输的指导原则和限制,请参阅 TIA-TSB-184-A-1。 电缆重量:0.012 磅/英尺。 本产品可能受一项或多项专利保护。 欲了解更多信息,请访问:https://www.belden.com/patents

标签

标签:Belden零件编号和线长

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:10-24-2025