产品编号: C6D4CxyyzzzM

CAT 6 屏蔽铜跳线,28 AWG,F/UTP,LSZH

CAT 6 屏蔽铜跳线,28 AWG,F/UTP,LSZH

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 Category6 & 5e 应用,例如:1000Base-T(千兆以太网)、10Base-T、100Base-TX。

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

绝缘

Material
PE - Polyethylene

外屏蔽

Drainwire Material
Stranded Tinned Copper

外层护套

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.8 mm

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material Type
Plug Shielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

介电强度

750 V AC(RMS)

额定电流

1.5 A

绝缘电阻

5 G ohm*km

最大接触电阻

20 mOhm

额定电压

120 V DC

安装温度范围

0°C 至 +50°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

TIA-568.2-D

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

适合性 - 室内

相关零件

CAT6 模块化插孔、CAT6 配线架

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:07-03-2023

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:07-03-2023


零件编号

货号 颜色 长度
C6D4C1100D5M 黑色 0.5 m
C6D4C110001M 黑色 1 m
C6D4C110002M 黑色 2 m
C6D4C110003M 黑色 3 m
C6D4C110005M 黑色 5 m
C6D4C106001M 蓝色 1 m
C6D4C106002M 蓝色 2 m
C6D4C106003M 蓝色 3 m
C6D4C106005M 蓝色 5 m
C6D4C1050D5M 绿色 0.5 m
C6D4C105001M 绿色 1 m
C6D4C105002M 绿色 2 m
C6D4C105003M 绿色 3 m
C6D4C105005M 绿色 5 m
C6D4C1080D5M 灰色 0.5 m
C6D4C108001M 灰色 1 m
C6D4C108002M 灰色 2 m
C6D4C108003M 灰色 3 m
C6D4C108005M 灰色 5 m
C6D4C103001M 橙色 1 m
C6D4C103002M 橙色 2 m
C6D4C103003M 橙色 3 m
C6D4C103005M 橙色 5 m
C6D4C1070D5M 紫色 0.5 m
C6D4C107001M 紫色 1 m
C6D4C107002M 紫色 2 m
C6D4C107003M 紫色 3 m
C6D4C107005M 紫色 5 m
C6D4C1030D5M 红色 0.5 m
C6D4C102001M 红色 1 m
C6D4C102002M 红色 2 m
C6D4C102003M 红色 3 m
C6D4C102005M 红色 5 m
C6D4C1090D5M 白色 0.5 m
C6D4C109001M 白色 1 m
C6D4C109002M 白色 2 m
C6D4C109003M 白色 3 m
C6D4C109005M 白色 5 m
C6D4C1040D5M 黄色 0.5 m
C6D4C104001M 黄色 1 m
C6D4C104002M 黄色 2 m
C6D4C104003M 黄色 3 m
C6D4C104005M 黄色 5 m