产品编号: C6P4xyyzzzz

CAT6、24 AWG、UTP、LSZH、绞合跳线、8MOD-8MOD

CAT6、24 AWG、UTP、LSZH、绞合跳线、8MOD-8MOD

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Stranded BC - Bare Copper 4

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material
Plug Housing material PC - Polycarbonate, UL 94V-2 rated
Contact Blade material Phosphor bronze plated with 50u’’ gold over 100u’’ nickel undercoat

介电强度

1000 伏交流电

额定电流

1.5 A

绝缘电阻

100 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

电压

Voltage Rating [V]
72 VDC

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Durabilities
750 mating cycles

ISO/IEC合规性

IEC 60603-7,IEC 11801

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

TIA-568.2-D

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

备注

CAT6 模块化跳线由 CAT 6/E 级 UTP 4 对、24 AWG 线缆构成,两端均配有 RJ45 插头,模制套管可提供良好的应力消除性能。 工厂终止和 100% 测试保证产品质量。 提供 T568A 和 T568B 线路方案以及不同的护套颜色。

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-10-2025

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-10-2025


零件编号

货号 颜色 长度
C6P4106007F 蓝色 7 ft
C6P4106010F 蓝色 10 ft
C6P4106002M 蓝色 2 m
C6P4106003M 蓝色 3 m
C6P4108007F 灰色 7 ft
C6P4108010F 灰色 10 ft
C6P4108002M 灰色 2 m
C6P4108003M 灰色 3 m
C6P4105007F 绿色 7 ft
C6P4105010F 绿色 10 ft
C6P4105002M 绿色 2 m
C6P4105003M 绿色 3 m
C6P4119007F 粉色 7 ft
C6P4119010F 粉色 10 ft
C6P4119002M 粉色 2 m
C6P4119003M 粉色 3 m
C6P4102007F 红色 7 ft
C6P4102010F 红色 10 ft
C6P4102002M 红色 2 m
C6P4102003M 红色 3 m
C6P4109007F 白色 7 ft
C6P4109010F 白色 10 ft
C6P4109002M 白色 2 m
C6P4109003M 白色 3 m
C6P4104007F 黄色 7 ft
C6P4104010F 黄色 10 ft