产品编号: CA54XYYZZZM

CAT 6A 非屏蔽跳线,LSZH 绞合线,兼容 T568A 和 T568B

CAT 6A 非屏蔽跳线,LSZH 绞合线,兼容 T568A 和 T568B

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 6A 类、10GX 类、6 & 5e 类应用,例如:10Base-T、100Base-TX、1000Base-T 和 10G Base-T

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
26 Stranded BC - Bare Copper 4

绝缘

Material
PE - Polyethylene

外层护套

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.1 mm

接线图

T568A/B(直型)

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

介电强度

1000 V AC(RMS)

额定电流

1.5 A

绝缘电阻

最小 500 兆欧姆

最大接触电阻

20 mOhm

额定电压

72 V DC

安装温度范围

0°C 至 +50°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

数据类别

6A 类

ANSI合规性

ANSI/TIA/EIA 568 C.2

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

适合性 - 室内

相关零件

CAT6A 模块化插孔、CAT6A 配线架

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-10-2025

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-10-2025


零件编号

货号 颜色 长度
CA54106001M 蓝色 1,000 mm
CA54106002M 蓝色 2,000 mm
CA54106003M 蓝色 3,000 mm
CA54106005M 蓝色 5,000 mm
CA54106010M 蓝色 10,000 mm
CA54105001M 绿色 1,000 mm
CA54105002M 绿色 2,000 mm
CA54105003M 绿色 3,000 mm
CA54105005M 绿色 5,000 mm
CA54105010M 绿色 10,000 mm
CA54108001M 灰色 1,000 mm
CA54108002M 灰色 2,000 mm
CA54108003M 灰色 3,000 mm
CA54108005M 灰色 5,000 mm
CA54108010M 灰色 10,000 mm
CA54102001M 红色 1,000 mm
CA54102002M 红色 2,000 mm
CA54102003M 红色 3,000 mm
CA54102005M 红色 5,000 mm
CA54102010M 红色 10,000 mm
CA54109001M 白色 1,000 mm
CA54109002M 白色 2,000 mm
CA54109003M 白色 3,000 mm
CA54109005M 白色 5,000 mm
CA54109010M 白色 10,000 mm
CA54104001M 黄色 1,000 mm
CA54104002M 黄色 2,000 mm
CA54104003M 黄色 3,000 mm
CA54104005M 黄色 5,000 mm
CA54104010M 黄色 10,000 mm