产品编号: CACxxxx

26AWG 6A 类屏蔽跳线

26AWG 6A 类屏蔽跳线

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 10GX、TIA 6A 类、ISO EA 级、10GBASE-T。 20 和 40 秒闪烁高强度 LED 电池供电(包含在内),按钮激活。

导体

AWG Material
26 BC - Bare Copper

总对数

4

标称总直径

6.2 毫米

包装

透明塑料袋单独包装。

线缆类型

S/FTP Cat6A

介电强度

1000 VAC(RMS)

额定电流

1.5 A

绝缘电阻

100 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

额定电压

72 伏直流电

UL 温度等级

-25°C 至 +70°C

最小弯曲半径(整体线缆)

1.040 英寸

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

6A 类 - TIA-568.2-D ISO/IEC 11801-1

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

室内

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

10GX 模块化插孔和耦合器、10GX 配线架

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:10-15-2025

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:10-15-2025


零件编号

货号 颜色 长度
CAC4106007F 蓝色 7 ft
CAC9106007F 蓝色 7 ft
CAC4106010F 蓝色 10 ft
CAC9106010F 蓝色 10 ft
CAC4108007F 灰色 7 ft
CAC9108007F 灰色 7 ft
CAC4108010F 灰色 10 ft
CAC9108010F 灰色 10 ft
CAC4105007F 绿色 7 ft
CAC9105007F 绿色 7 ft
CAC4105010F 绿色 10 ft
CAC9105010F 绿色 10 ft
CAC4119007F 粉色 7 ft
CAC9119007F 粉色 7 ft
CAC4119010F 粉色 10 ft
CAC9119010F 粉色 10 ft
CAC4102007F 红色 7 ft
CAC9102007F 红色 7 ft
CAC4102010F 红色 10 ft
CAC9102010F 红色 10 ft
CAC4109007F 白色 7 ft
CAC9109007F 白色 7 ft
CAC4109010F 白色 10 ft
CAC9109010F 白色 10 ft
CAC4104007F 黄色 7 ft
CAC9104007F 黄色 7 ft
CAC4104010F 黄色 10 ft
CAC9104010F 黄色 10 ft