产品编号: CAD4ZxyyzzzM

CAT6A 28AWG 小直径非屏蔽铜跳线,UTP,LSZH

CAT6A 28AWG 小直径非屏蔽铜跳线,UTP,LSZH

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

水平和建筑物布线。 支持当前和未来的 6A 类、10GX 类、6 & 5e 类应用,例如:10Base-T、100Base-TX、1000Base-T 和 10GBase-T

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

绝缘

Material
PE - Polyethylene

外层护套

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.80 mm

标称总直径

4.80 mm

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material Type
Plug Unshielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

导体DCR

Max. Conductor DCR
236 Ohm/km

介电强度

750 VAC(RMS)

额定电流

1.5 A

绝缘电阻

5 GOhm*km

电压

Voltage Rating [V]
30 VDC

安装温度范围

0°C 至 +75°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

最大推荐拉力

89 N

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

TIA-568.2-D

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

适合性 - 室内

CSA/C(UL) 阻燃性

FT2

相关零件

CAT6A 模块化插孔、CAT6A 配线架

更新和修订

修订编号:0.32 修订日期:08-25-2025

更新和修订

修订编号:0.32 修订日期:08-25-2025


零件编号

货号 颜色 长度
CAD4Z1100D5M 黑色 0.5 m
CAD4Z110001M 黑色 1 m
CAD4Z110002M 黑色 2 m
CAD4Z110003M 黑色 3 m
CAD4Z110005M 黑色 5 m
CAD4Z1060D5M 蓝色 0.5 m
CAD4Z106001M 蓝色 1 m
CAD4Z106002M 蓝色 2 m
CAD4Z106003M 蓝色 3 m
CAD4Z106005M 蓝色 5 m
CAD4Z1010D5M 棕色 0.5 m
CAD4Z101001M 棕色 1 m
CAD4Z101002M 棕色 2 m
CAD4Z101003M 棕色 3 m
CAD4Z101005M 棕色 5 m
CAD4Z1050D5M 绿色 0.5 m
CAD4Z105001M 绿色 1 m
CAD4Z105002M 绿色 2 m
CAD4Z105003M 绿色 3 m
CAD4Z105005M 绿色 5 m
CAD4Z1080D5M 灰色 0.5 m
CAD4Z108001M 灰色 1 m
CAD4Z108002M 灰色 2 m
CAD4Z108003M 灰色 3 m
CAD4Z108005M 灰色 5 m
CAD4Z1030D5M 橙色 0.5 m
CAD4Z103001M 橙色 1 m
CAD4Z103002M 橙色 2 m
CAD4Z103003M 橙色 3 m
CAD4Z103005M 橙色 5 m
CAD4Z1070D5M 紫色 0.5 m
CAD4Z107001M 紫色 1 m
CAD4Z107002M 紫色 2 m
CAD4Z107003M 紫色 3 m
CAD4Z107005M 紫色 5 m
CAD4Z1020D5M 红色 0.5 m
CAD4Z102001M 红色 1 m
CAD4Z102002M 红色 2 m
CAD4Z102003M 红色 3 m
CAD4Z102005M 红色 5 m
CAD4Z1090D5M 白色 0.5 m
CAD4Z109001M 白色 1 m
CAD4Z109002M 白色 2 m
CAD4Z109003M 白色 3 m
CAD4Z109005M 白色 5 m
CAD4Z1040D5M 黄色 0.5 m
CAD4Z104001M 黄色 1 m
CAD4Z104002M 黄色 2 m
CAD4Z104003M 黄色 3 m
CAD4Z104005M 黄色 5 m