产品编号: RMS-PC6Uxx41xxxxM

ProRMS 非屏蔽、Cat6、LSZH 护套、铜跳线

ProRMS 非屏蔽、Cat6、LSZH 护套、TIA 568B、铜跳线

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

导体

Stranding

内护套

Color
Blue

接线图

TIA 568B

材料

Description Material
Plug Housing PC - Polycarbonate, UL 94 V-2 rated
Contact Blade Phosphor bronze plated with 50u" gold over 100u" nickel undercoat
Cable Conductor Type Stranded Copper wire

线缆类型

无屏蔽

绝缘电阻

100 Megaohm

最大接触电阻

20 mOhm

额定电压表注释

介电耐压:1000 伏特均方根值,1 分钟(60Hz)

挠曲循环等级

500 次循环

ISO/IEC合规性

IEC 60603-7、IEC 11801-1

TIA/EIA合规

TIA 568.2-D

其他标准

IEC61156-5,ISO/IEC 11801

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:09-09-2022

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:09-09-2022


零件编号

货号 颜色 长度
RMS-PC6UCC413601M 蓝色 1 m
RMS-PC6UCC413602M 蓝色 2 m
RMS-PC6UCC413603M 蓝色 3 m
RMS-PC6UCC413605M 蓝色 5 m
RMS-PC6UIC413601M 蓝色 1 m
RMS-PC6UIC413602M 蓝色 2 m
RMS-PC6UIC413603M 蓝色 3 m
RMS-PC6UIC413605M 蓝色 5 m