产品编号: CAT6+ UTP CMP 尾纤

CAT6+ UTP CMP 尾纤

CAT6+ UTP CMP 尾纤

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 4800、3600 和 2400、TIA 6 类、ISO E 级、1000BASE-T

总对数

4

标称总直径

0.238 英寸

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Inner Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

最小弯曲半径(整体线缆)

1.040 英寸

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

UL等级

立管

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

第 6 类 - TIA 568-C.2,E 级 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 修订版 2

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

静压室

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

CAT6+ 模块化插孔和耦合器、CAT6+ 配线架、GigaBIX 连接器

标签

Belden零件编号,性能首字母缩略,接线方式和线长

更新和修订

修订编号:0.272 修订日期:05-10-2023

更新和修订

修订编号:0.272 修订日期:05-10-2023


零件编号

货号 颜色 长度
C632206020 蓝色 20 ft
C632206025 蓝色 25 ft
C632206035 蓝色 35 ft
C632206043 蓝色 43 ft
C632206050 蓝色 50 ft
C632206055 蓝色 55 ft
C632206075 蓝色 75 ft
C632206100 蓝色 100 ft
C632306012 蓝色 1,2 ft
C632306015 蓝色 15 ft
C632306020 蓝色 20 ft
C632306025 蓝色 25 ft
C632306035 蓝色 35 ft
C632306050 蓝色 50 ft
C632306065 蓝色 65 ft
C632306075 蓝色 75 ft
C632306100 蓝色 100 ft
C602206015 蓝色 15 ft
C602206020 蓝色 20 ft
C602206025 蓝色 25 ft
C602206035 蓝色 35 ft
C602206050 蓝色 50 ft
C602206075 蓝色 75 ft
C602206100 蓝色 100 ft
C602306015 蓝色 15 ft
C602306020 蓝色 20 ft
C602306025 蓝色 25 ft
C602306030 蓝色 30 ft
C602306035 蓝色 35 ft
C602306040 蓝色 40 ft
C602306050 蓝色 50 ft
C602306060 蓝色 60 ft
C602306070 蓝色 70 ft
C602306075 蓝色 75 ft
C602306080 蓝色 80 ft
C602306090 蓝色 90 ft
C602306100 蓝色 100 ft
C602306110 蓝色 110 ft
C602306120 蓝色 120 ft
C602306140 蓝色 140 ft
C602306160 蓝色 160 ft
C602306190 蓝色 190 ft
C631306045 蓝色 45 ft
C631306050 蓝色 50 ft
C631306060 蓝色 60 ft
C631306070 蓝色 70 ft
C632206015 蓝色 15 ft
C643106005 蓝色 5 ft
C643106006 蓝色 6 ft
C643106007 蓝色 7 ft
C643106008 蓝色 8 ft
C643106010 蓝色 10 ft
C643106015 蓝色 15 ft
C632208050 灰色 50 ft
C632208075 灰色 75 ft
C632208100 灰色 100 ft
C632308015 灰色 15 ft
C632308020 灰色 20 ft
C632308025 灰色 25 ft
C632308030 灰色 30 ft
C632308035 灰色 35 ft
C632308050 灰色 50 ft
C632308075 灰色 75 ft
C632308100 灰色 100 ft
C632308150 灰色 150 ft
C632308200 灰色 200 ft
C632308250 灰色 250 ft
C602208015 灰色 15 ft
C602208020 灰色 20 ft
C602208025 灰色 25 ft
C602208030 灰色 30 ft
C602208035 灰色 35 ft
C602208050 灰色 50 ft
C602208075 灰色 75 ft
C602208100 灰色 100 ft
C602308015 灰色 15 ft
C602308020 灰色 20 ft
C602308025 灰色 25 ft
C602308030 灰色 30 ft
C602308035 灰色 35 ft
C602308050 灰色 50 ft
C602308075 灰色 75 ft
C602308100 灰色 100 ft
C602308200 灰色 200 ft
C631208007 灰色 7 ft
C631208010 灰色 10 ft
C631208015 灰色 15 ft
C631208020 灰色 20 ft
C631208070 灰色 70 ft
C631208075 灰色 75 ft
C631208080 灰色 80 ft
C631208085 灰色 85 ft
C631208100 灰色 100 ft
C631208110 灰色 110 ft
C631208120 灰色 120 ft
C631208156 灰色 156 ft
C631208160 灰色 160 ft
C643108003 灰色 3 ft
C643108004 灰色 4 ft
C643108005 灰色 5 ft
C643108007 灰色 7 ft
C643108010 灰色 10 ft
C602305080 绿色 80 ft
C643107007 紫色 7 ft
C643107010 紫色 10 ft
C632209020 白色 20 ft
C632209025 白色 25 ft
C632209035 白色 35 ft
C632209050 白色 50 ft
C632209075 白色 75 ft
C632209100 白色 100 ft
C632209150 白色 150 ft
C632309015 白色 15 ft
C632309020 白色 20 ft
C632309025 白色 25 ft
C632309035 白色 35 ft
C632309075 白色 75 ft
C602209015 白色 15 ft
C602209020 白色 20 ft
C602209025 白色 25 ft
C602209035 白色 35 ft
C602209050 白色 50 ft
C602209075 白色 75 ft
C602209100 白色 100 ft
C602309015 白色 15 ft
C602309020 白色 20 ft
C602309025 白色 25 ft
C602309035 白色 35 ft
C602309050 白色 50 ft
C602309075 白色 75 ft
C602309100 白色 100 ft
C643109002 白色 2 ft
C643109003 白色 3 ft
C643109004 白色 4 ft
C643109005 白色 5 ft
C643109006 白色 6 ft
C643109007 白色 7 ft
C643109010 白色 10 ft
C632304012 黄色 1,2 ft