产品编号: CAT6+ UTP CMR 尾纤

CAT6+ UTP CMR 尾纤

CAT6+ UTP CMR 尾纤

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 4800、3600 和 2400、TIA 6 类、ISO E 级、1000BASE-T

总对数

4

标称总直径

0.238 英寸

包装

透明塑料袋单独包装。

材料

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Inner Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

最小弯曲半径(整体线缆)

1.040 英寸

插头/插孔兼容性

RJ45

端接接口

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

UL等级

立管

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

第 6 类 - TIA 568-C.2,E 级 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 修订版 2

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

立管

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

CAT6+ 模块化插孔和耦合器、CAT6+ 配线架、GigaBIX 连接器

标签

Belden零件编号,性能首字母缩略,接线方式和线长

更新和修订

修订编号:0.273 修订日期:05-10-2023

更新和修订

修订编号:0.273 修订日期:05-10-2023


零件编号

货号 颜色 长度
C631206020 蓝色 20 ft
C631206025 蓝色 25 ft
C631206030 蓝色 30 ft
C631206035 蓝色 35 ft
C631206040 蓝色 40 ft
C631206050 蓝色 50 ft
C631206055 蓝色 55 ft
C631206060 蓝色 60 ft
C631206075 蓝色 75 ft
C631206080 蓝色 80 ft
C631206100 蓝色 100 ft
C631306015 蓝色 15 ft
C631306020 蓝色 20 ft
C631306025 蓝色 25 ft
C631306035 蓝色 35 ft
C631208025 灰色 25 ft
C631208030 灰色 30 ft
C631208035 灰色 35 ft
C631208040 灰色 40 ft
C631208045 灰色 45 ft
C631208050 灰色 50 ft
C631208060 灰色 60 ft
C631208065 灰色 65 ft
C631205020 绿色 20 ft
C631205025 绿色 25 ft
C631205035 绿色 35 ft
C631209050 50 ft
C631303030 橙色 30 ft
C631202025 红色 25 ft
C631202050 红色 50 ft
C631202075 红色 75 ft
C631302025 红色 25 ft
C631209010 白色 10 ft
C631209015 白色 15 ft
C631209020 白色 20 ft
C631209025 白色 25 ft
C631209035 白色 35 ft
C631209060 白色 60 ft
C631209075 白色 75 ft
C631209090 白色 90 ft
C631209100 白色 100 ft
C631209156 白色 156 ft
C631204015 黄色 15 ft
C631204007 黄色 7 ft
C631204010 黄色 10 ft
C631204020 黄色 20 ft
C631204025 黄色 25 ft
C631204035 黄色 35 ft
C631204050 黄色 50 ft
C631204075 黄色 75 ft
C631304020 黄色 20 ft
C631304025 黄色 25 ft
C631304030 黄色 30 ft
C631304050 黄色 50 ft