产品编号: CAT6+ UTP CMR 早产儿 6
CAT6+ UTP CMR 预端子 6
CAT6+ UTP CMR 预端子 6
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
产品概述
|
适合应用 |
IBDN 系统 3600,TIA 6 类,ISO E 级,1000BASE-T |
|---|
物理特性(总体)
|
总对数 |
4 |
|---|
|
标称总直径 |
0.75 英寸 |
|---|---|
|
接线图 |
T568A/B-T568A/B |
|
包装 |
单独盒装 |
连接器
材料
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent |
| Braided Sleeve | Engineered Polymer Riser Rated | |
| Conductor | BC - Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Insulation | PO - Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
电气特性
|
介电强度 |
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟 |
|---|---|
|
额定电流 |
1.500 A |
|
绝缘电阻 |
500 M-Ohm(最小) |
|
最大接触电阻 |
20 mOhm |
温度范围
|
安装温度范围 |
-10°C 至 +60°C |
|---|---|
|
储存温度范围 |
-40°C 至 +70°C |
|
工作温度范围 |
-10°C 至 +60°C |
机械特性
|
最小弯曲半径(整体线缆) |
1.040 英寸 |
|---|---|
|
插头/插孔兼容性 |
RJ45 |
端接接口
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
标准
|
UL等级 |
立管 |
|---|---|
|
数据类别 |
第 6 类 |
|
TIA/EIA合规 |
第 6 类 - TIA 568-C.2,E 级 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 修订版 2 |
|
其他标准 |
FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7 |
适用环境和其他计划
|
环境空间 |
立管 |
|---|---|
|
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS) |
是 |
|
MII 命令 #39(中国 RoHS) |
EUP 50 |
可燃性、LS0H、毒性测试
|
安全认证 |
c(UL)us认证 |
|---|
相关零件编号
|
相关零件 |
CAT6+ 模块化插孔和耦合器,CAT6+ 配线架 |
|---|
产品说明
|
标签 |
两端均有标签:零件编号、序列号、端接方案、长度、 单个电缆标识。 可根据要求为电缆组件提供定制标签。 |
|---|
历史
|
更新和修订 |
修订编号:0.306 修订日期:05-10-2023 |
|---|
信息
|
更新和修订 |
修订编号:0.306 修订日期:05-10-2023 |
|---|
零件编号
| 货号 | 颜色 | 长度 |
|---|---|---|
| C601100006A06 | 黑色 | 6 ft |
| C601100007A06 | 黑色 | 7 ft |
| C601100008A06 | 黑色 | 8 ft |
| C601100009A06 | 黑色 | 9 ft |
| C601100010A06 | 黑色 | 10 ft |
| C601100011A06 | 黑色 | 11 ft |
| C601100012A06 | 黑色 | 1,2 ft |
| C601100013A06 | 黑色 | 13 ft |
| C601100014A06 | 黑色 | 14 ft |
| C601100015A06 | 黑色 | 15 ft |
| C601100016A06 | 黑色 | 16 ft |
| C601100017A06 | 黑色 | 17 ft |
| C601100018A06 | 黑色 | 18 ft |
| C601100019A06 | 黑色 | 19 ft |
| C601100020A06 | 黑色 | 20 ft |
| C601100021A06 | 黑色 | 21 ft |
| C601100023A06 | 黑色 | 23 ft |
| C601100024A06 | 黑色 | 24 ft |
| C601100025A06 | 黑色 | 25 ft |
| C601100026A06 | 黑色 | 26 ft |
| C601100027A06 | 黑色 | 27 ft |
| C601100028A06 | 黑色 | 28 ft |
| C601100029A06 | 黑色 | 29 ft |
| C601100030A06 | 黑色 | 30 ft |
| C601100031A06 | 黑色 | 31 ft |
| C601100032A06 | 黑色 | 32 ft |
| C601100034A06 | 黑色 | 34 ft |
| C601100035A06 | 黑色 | 35 ft |
| C601100036A06 | 黑色 | 36 ft |
| C601100037A06 | 黑色 | 37 ft |
| C601100038A06 | 黑色 | 38 ft |
| C601100039A06 | 黑色 | 39 ft |
| C601100040A06 | 黑色 | 40 ft |
| C601100041A06 | 黑色 | 41 ft |
| C601100042A06 | 黑色 | 42 ft |
| C601100043A06 | 黑色 | 43 ft |
| C601100044A06 | 黑色 | 44 ft |
| C601100045A06 | 黑色 | 45 ft |
| C601100048A06 | 黑色 | 48 ft |
| C601100049A06 | 黑色 | 49 ft |
| C601100050A06 | 黑色 | 50 ft |
| C601100051A06 | 黑色 | 51 ft |
| C601100053A06 | 黑色 | 53 ft |
| C601100055A06 | 黑色 | 55 ft |
| C601100059A06 | 黑色 | 59 ft |
| C601100060A06 | 黑色 | 60 ft |
| C601100061A06 | 黑色 | 61 ft |
| C601100065A06 | 黑色 | 65 ft |
| C601100067A06 | 黑色 | 67 ft |
| C601100070A06 | 黑色 | 70 ft |
| C601100073A06 | 黑色 | 73 ft |
| C601100075A06 | 黑色 | 75 ft |
| C601100080A06 | 黑色 | 80 ft |
| C601100083A06 | 黑色 | 83 ft |
| C601100085A06 | 黑色 | 85 ft |
| C601100090A06 | 黑色 | 90 ft |
| C601100095A06 | 黑色 | 95 ft |
| C601100100A06 | 黑色 | 100 ft |
| C601100105A06 | 黑色 | 105 ft |
| C601100110A06 | 黑色 | 110 ft |
| C601100115A06 | 黑色 | 115 ft |
| C601100120A06 | 黑色 | 120 ft |
| C601100122A06 | 黑色 | 122 ft |
| C601100125A06 | 黑色 | 125 ft |
| C601100130A06 | 黑色 | 130 ft |
| C601100135A06 | 黑色 | 135 ft |
| C601100140A06 | 黑色 | 140 ft |
| C601100145A06 | 黑色 | 145 ft |
| C601100150A06 | 黑色 | 150 ft |
| C601100152A06 | 黑色 | 152 ft |
| C601100155A06 | 黑色 | 155 ft |
| C601100160A06 | 黑色 | 160 ft |
| C601100165A06 | 黑色 | 165 ft |
| C601100170A06 | 黑色 | 170 ft |
| C601100175A06 | 黑色 | 175 ft |
| C601100177A06 | 黑色 | 177 ft |
| C601100180A06 | 黑色 | 180 ft |
| C601100185A06 | 黑色 | 185 ft |
| C601100190A06 | 黑色 | 190 ft |
| C601100195A06 | 黑色 | 195 ft |
| C601100197A06 | 黑色 | 197 ft |
| C601100200A06 | 黑色 | 200 ft |
| C601100205A06 | 黑色 | 205 ft |
| C601100210A06 | 黑色 | 210 ft |
| C601100215A06 | 黑色 | 215 ft |
| C601100220A06 | 黑色 | 220 ft |
| C601100225A06 | 黑色 | 225 ft |
| C601100230A06 | 黑色 | 230 ft |
| C601100235A06 | 黑色 | 235 ft |
| C601100240A06 | 黑色 | 240 ft |
| C601100245A06 | 黑色 | 245 ft |
| C601100250A06 | 黑色 | 250 ft |
| C601100255A06 | 黑色 | 255 ft |
| C601100260A06 | 黑色 | 260 ft |
| C601100265A06 | 黑色 | 265 ft |
| C601100270A06 | 黑色 | 270 ft |
| C601100275A06 | 黑色 | 275 ft |
| C601100280A06 | 黑色 | 280 ft |
| C601100285A06 | 黑色 | 285 ft |
| C601100290A06 | 黑色 | 290 ft |
| C601106006A06 | 蓝色 | 6 ft |
| C601106007A06 | 蓝色 | 7 ft |
| C601106008A06 | 蓝色 | 8 ft |
| C601106009A06 | 蓝色 | 9 ft |
| C601106010A06 | 蓝色 | 10 ft |
| C601106011A06 | 蓝色 | 11 ft |
| C601106012A06 | 蓝色 | 1,2 ft |
| C601106013A06 | 蓝色 | 13 ft |
| C601106014A06 | 蓝色 | 14 ft |
| C601106015A06 | 蓝色 | 15 ft |
| C601106016A06 | 蓝色 | 16 ft |
| C601106017A06 | 蓝色 | 17 ft |
| C601106018A06 | 蓝色 | 18 ft |
| C601106019A06 | 蓝色 | 19 ft |
| C601106020A06 | 蓝色 | 20 ft |
| C601106021A06 | 蓝色 | 21 ft |
| C601106022A06 | 蓝色 | 22 ft |
| C601106023A06 | 蓝色 | 23 ft |
| C601106024A06 | 蓝色 | 24 ft |
| C601106025A06 | 蓝色 | 25 ft |
| C601106026A06 | 蓝色 | 26 ft |
| C601106027A06 | 蓝色 | 27 ft |
| C601106028A06 | 蓝色 | 28 ft |
| C601106029A06 | 蓝色 | 29 ft |
| C601106030A06 | 蓝色 | 30 ft |
| C601106031A06 | 蓝色 | 31 ft |
| C601106032A06 | 蓝色 | 32 ft |
| C601106033A06 | 蓝色 | 33 ft |
| C601106034A06 | 蓝色 | 34 ft |
| C601106035A06 | 蓝色 | 35 ft |
| C601106036A06 | 蓝色 | 36 ft |
| C601106037A06 | 蓝色 | 37 ft |
| C601106038A06 | 蓝色 | 38 ft |
| C601106039A06 | 蓝色 | 39 ft |
| C601106040A06 | 蓝色 | 40 ft |
| C601106041A06 | 蓝色 | 41 ft |
| C601106042A06 | 蓝色 | 42 ft |
| C601106043A06 | 蓝色 | 43 ft |
| C601106044A06 | 蓝色 | 44 ft |
| C601106045A06 | 蓝色 | 45 ft |
| C601106046A06 | 蓝色 | 46 ft |
| C601106047A06 | 蓝色 | 47 ft |
| C601106048A06 | 蓝色 | 48 ft |
| C601106049A06 | 蓝色 | 49 ft |
| C601106050A06 | 蓝色 | 50 ft |
| C601106052A06 | 蓝色 | 52 ft |
| C601106054A06 | 蓝色 | 54 ft |
| C601106055A06 | 蓝色 | 55 ft |
| C601106060A06 | 蓝色 | 60 ft |
| C601106062A06 | 蓝色 | 62 ft |
| C601106065A06 | 蓝色 | 65 ft |
| C601106070A06 | 蓝色 | 70 ft |
| C601106075A06 | 蓝色 | 75 ft |
| C601106080A06 | 蓝色 | 80 ft |
| C601106085A06 | 蓝色 | 85 ft |
| C601106095A06 | 蓝色 | 95 ft |
| C601106100A06 | 蓝色 | 100 ft |
| C601106105A06 | 蓝色 | 105 ft |
| C601106110A06 | 蓝色 | 110 ft |
| C601106115A06 | 蓝色 | 115 ft |
| C601106120A06 | 蓝色 | 120 ft |
| C601106125A06 | 蓝色 | 125 ft |
| C601106130A06 | 蓝色 | 130 ft |
| C601106135A06 | 蓝色 | 135 ft |
| C601106140A06 | 蓝色 | 140 ft |
| C601106145A06 | 蓝色 | 145 ft |
| C601106150A06 | 蓝色 | 150 ft |
| C601106155A06 | 蓝色 | 155 ft |
| C601106160A06 | 蓝色 | 160 ft |
| C601106165A06 | 蓝色 | 165 ft |
| C601106170A06 | 蓝色 | 170 ft |
| C601106175A06 | 蓝色 | 175 ft |
| C601106180A06 | 蓝色 | 180 ft |
| C601106185A06 | 蓝色 | 185 ft |
| C601106190A06 | 蓝色 | 190 ft |
| C601106195A06 | 蓝色 | 195 ft |
| C601106200A06 | 蓝色 | 200 ft |
| C601106205A06 | 蓝色 | 205 ft |
| C601106210A06 | 蓝色 | 210 ft |
| C601106215A06 | 蓝色 | 215 ft |
| C601106225A06 | 蓝色 | 225 ft |
| C601106230A06 | 蓝色 | 230 ft |
| C601106235A06 | 蓝色 | 235 ft |
| C601106240A06 | 蓝色 | 240 ft |
| C601106245A06 | 蓝色 | 245 ft |
| C601106250A06 | 蓝色 | 250 ft |
| C601106255A06 | 蓝色 | 255 ft |
| C601106260A06 | 蓝色 | 260 ft |
| C601106265A06 | 蓝色 | 265 ft |
| C601106270A06 | 蓝色 | 270 ft |
| C601106275A06 | 蓝色 | 275 ft |
| C601106280A06 | 蓝色 | 280 ft |
| C601106285A06 | 蓝色 | 285 ft |
| C601106290A06 | 蓝色 | 290 ft |
| C601106295A06 | 蓝色 | 295 ft |
| C601109006A06 | 白色 | 6 ft |
| C601109007A06 | 白色 | 7 ft |
| C601109008A06 | 白色 | 8 ft |
| C601109009A06 | 白色 | 9 ft |
| C601109010A06 | 白色 | 10 ft |
| C601109011A06 | 白色 | 11 ft |
| C601109012A06 | 白色 | 1,2 ft |
| C601109013A06 | 白色 | 13 ft |
| C601109014A06 | 白色 | 14 ft |
| C601109015A06 | 白色 | 15 ft |
| C601109016A06 | 白色 | 16 ft |
| C601109017A06 | 白色 | 17 ft |
| C601109018A06 | 白色 | 18 ft |
| C601109019A06 | 白色 | 19 ft |
| C601109020A06 | 白色 | 20 ft |
| C601109021A06 | 白色 | 21 ft |
| C601109022A06 | 白色 | 22 ft |
| C601109023A06 | 白色 | 23 ft |
| C601109024A06 | 白色 | 24 ft |
| C601109025A06 | 白色 | 25 ft |
| C601109026A06 | 白色 | 26 ft |
| C601109027A06 | 白色 | 27 ft |
| C601109028A06 | 白色 | 28 ft |
| C601109029A06 | 白色 | 29 ft |
| C601109030A06 | 白色 | 30 ft |
| C601109031A06 | 白色 | 31 ft |
| C601109032A06 | 白色 | 32 ft |
| C601109033A06 | 白色 | 33 ft |
| C601109034A06 | 白色 | 34 ft |
| C601109035A06 | 白色 | 35 ft |
| C601109036A06 | 白色 | 36 ft |
| C601109037A06 | 白色 | 37 ft |
| C601109038A06 | 白色 | 38 ft |
| C601109039A06 | 白色 | 39 ft |
| C601109040A06 | 白色 | 40 ft |
| C601109041A06 | 白色 | 41 ft |
| C601109042A06 | 白色 | 42 ft |
| C601109043A06 | 白色 | 43 ft |
| C601109044A06 | 白色 | 44 ft |
| C601109045A06 | 白色 | 45 ft |
| C601109046A06 | 白色 | 46 ft |
| C601109047A06 | 白色 | 47 ft |
| C601109048A06 | 白色 | 48 ft |
| C601109049A06 | 白色 | 49 ft |
| C601109050A06 | 白色 | 50 ft |
| C601109055A06 | 白色 | 55 ft |
| C601109060A06 | 白色 | 60 ft |
| C601109065A06 | 白色 | 65 ft |
| C601109070A06 | 白色 | 70 ft |
| C601109075A06 | 白色 | 75 ft |
| C601109080A06 | 白色 | 80 ft |
| C601109085A06 | 白色 | 85 ft |
| C601109090A06 | 白色 | 90 ft |
| C601109095A06 | 白色 | 95 ft |
| C601109100A06 | 白色 | 100 ft |
| C601109105A06 | 白色 | 105 ft |
| C601109110A06 | 白色 | 110 ft |
| C601109115A06 | 白色 | 115 ft |
| C601109120A06 | 白色 | 120 ft |
| C601109125A06 | 白色 | 125 ft |
| C601109130A06 | 白色 | 130 ft |
| C601109135A06 | 白色 | 135 ft |
| C601109140A06 | 白色 | 140 ft |
| C601109145A06 | 白色 | 145 ft |
| C601109150A06 | 白色 | 150 ft |
| C601109155A06 | 白色 | 155 ft |
| C601109160A06 | 白色 | 160 ft |
| C601109165A06 | 白色 | 165 ft |
| C601109170A06 | 白色 | 170 ft |
| C601109175A06 | 白色 | 175 ft |
| C601109180A06 | 白色 | 180 ft |
| C601109185A06 | 白色 | 185 ft |
| C601109190A06 | 白色 | 190 ft |
| C601109195A06 | 白色 | 195 ft |
| C601109200A06 | 白色 | 200 ft |
| C601109205A06 | 白色 | 205 ft |
| C601109210A06 | 白色 | 210 ft |
| C601109215A06 | 白色 | 215 ft |
| C601109220A06 | 白色 | 220 ft |
| C601109225A06 | 白色 | 225 ft |
| C601109230A06 | 白色 | 230 ft |
| C601109235A06 | 白色 | 235 ft |
| C601109240A06 | 白色 | 240 ft |
| C601109245A06 | 白色 | 245 ft |
| C601109250A06 | 白色 | 250 ft |
| C601109255A06 | 白色 | 255 ft |
| C601109260A06 | 白色 | 260 ft |
| C601109265A06 | 白色 | 265 ft |
| C601109270A06 | 白色 | 270 ft |