致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: CAT6+ UTP CMR 早产儿 8
CAT6+ UTP CMR 预端接 8
适合应用
IBDN 系统 3600,TIA 6 类,ISO E 级,1000BASE-T
总对数
4
标称总直径
0.84 英寸
接线图
T568A/B-T568A/B
包装
单独盒装
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
最大接触电阻
20 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
最小弯曲半径(整体线缆)
1.040 英寸
插头/插孔兼容性
RJ45
UL等级
立管
CSA等级
FT4
数据类别
第 6 类
TIA/EIA合规
第 6 类 - TIA 568-C.2,E 级 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 修订版 2
其他标准
FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7
环境空间
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
CAT6+ 模块化插孔和耦合器,CAT6+ 配线架
标签
两端均有标签:零件编号、序列号、端接方案、长度、 单个电缆标识。 可根据要求为电缆组件提供定制标签。
更新和修订
修订编号:0.75 修订日期:05-10-2023