产品编号: FP4LULU03M5

FXPC OM4 LD_UNI LD_UNI 3.5M OFNR RD_2.0 A-B EV_JKT

FX 跳线,OM4,LC 双工 UHD 一体式连接线 - LC 双工 UHD 一体式连接线,3.5 米,OFNR,圆形 2.0 毫米,A 至 B,ERIKA VIOLET 夹克

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、局域网、设备室、电信机房、工作站区域

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤数

2

光纤颜色代码

TIA-598-D

连接器

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex UHD Uniboot Plastic Erika Violet Zirconia Ceramic Rubber Erika Violet
Connector B (Outside End) LC Duplex UHD Uniboot Plastic Erika Violet Zirconia Ceramic Rubber Erika Violet

装配式线缆

Cable Nominal OD Jacket Color
2.0 mm Erika Violet

测量值

Overall Assembly Length Packaging
3.5 m (11.5 ft) Individually packaged in a plastic bag

整体长度误差

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

铠装类型和材料

无铠装

极性识别

A到B/B到A

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex UHD Uniboot 0.15 dB 30 dB
Connector B (Outside End) LC Duplex UHD Uniboot 0.15 dB 30 dB

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

OFNR

UL等级

立管

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

其他标准合规性

ACMA

相关零件

DCX系统,FX UHD配线架,ECX配线架,FX跳线,FX MPO干线,FX多光纤干线

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:10-21-2025