产品编号: FPSLDLD008MP2XY

FXPC OS2 LC_DX LC_DX 8M OFNP DX_2.0 A-B YL_JKT

FX 跳线,OS2,LC 双工 - LC 双工,8 米,OFNP,双工 ZIP 2.0 毫米,A 至 B,黄色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、主设备室、电信室和工作区

光纤类型

操作系统 2

连接器

Description

测量值

Packaging
Individually packaged in a clear plastic bag

内护套

内护套

最大插入损耗

0.25 dB

回波损耗

55 dB

力学测试

Description

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

储存温度范围

-40°C 至 +75°C

材料

Description Material Color Type
Connectors Plastic Blue LC Duplex
Boots Rubber Black
Ferrules Zirconia-Ceramic 1.25mm

环境空间

室内

TIA/EIA合规

TIA 568.3

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACMA

相关零件

FiberExpress 适配器条、FiberExpress 管理器模块和 FiberExpress Ultra 框架和盒式磁带。 工作站插座

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:08-25-2025

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:08-25-2025