产品编号: FPSSBSB003MR9SY

SC/APC 单工 OS2 3M 跳线

FX 跳线,OS2,SC 单工/APC - SC 单工/APC,3 米,OFNR,单工 1.6 毫米,A-TO-A,黄色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FPSSBSB003MR9SY

适合应用

数据中心、主设备室、电信室和工作区

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤数

1

光纤颜色代码

TIA-598-D

连接器

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) SC/APC Simplex Plastic Green Zirconia Ceramic Rubber Green
Connector B (Outside End) SC/APC Simplex Plastic Green Zirconia Ceramic Rubber Green

测量值

Overall Assembly Length Packaging
3 m Individually packaged in a clear plastic bag

整体长度误差

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

内护套

内护套

极性识别

A 到 A

光纤连接器性能

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
SC/APC Simplex 0.25 dB 65 dB
SC/APC Simplex 0.25 dB 65 dB

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

环境空间

室内

UL阻燃性

OFNR

UL等级

立管

TIA/EIA合规

TIA 568.3

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACMA

相关零件

FiberExpress 适配器条、FiberExpress 管理器模块和 FiberExpress Ultra 框架和盒式磁带。 工作站插座

更新和修订

修订编号:0.2 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.2 修订日期:10-21-2025