产品编号: MFSMMB1007MLTN

FiberExpress MPO 组件,公对公,12F,单模 OS2,B 型,LSZH,7 米,主干,无拉眼,黄色护套

FiberExpress MPO 组件,公对公,12F,单模 OS2,B 型,LSZH,7 米,主干,无拉眼,黄色护套

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、主设备室、电信机房

光纤类型

操作系统 2

光纤数

12

连接器

Description Housing Color Boot Color
Connector A (Inside End) Green Black
Connector B (Outside End) Green Black

装配式线缆

Jacket Color
Yellow

光纤连接器性能

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.50 dB 60 dB

安装时的最小弯曲半径

20 x OD

运行期间的最小弯曲半径

10 x OD

抗压性

1000 N/100mm(短期),300N/100mm(长期)

工作温度范围

-20°C 至 +60°C

储存温度范围

-20°C 至 +60°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

TIA/EIA合规

TIA 568.3-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801IEC 61754-7

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

相关零件

FiberExpress管理模块和FiberExpress超级框架和接线盒,预装光纤托盘组件

备注

外护套材料:LSZH - 低烟无卤(阻燃), 拉伸强度:440 N(短期),132 N(长期)

更新和修订

修订编号:0.2 修订日期:08-14-2025

更新和修订

修订编号:0.2 修订日期:08-14-2025