产品编号: MFZUMB2052MPTN

FiberExpress MPO 主干组件,MTP-12 ULL(公对公)24F,单模 G657A1/A2,B 型,阻燃,52 米,无拉眼,黄色护套

FiberExpress MPO 主干组件,MTP-12 ULL(公对公)24F,单模 G657A1/A2,B 型,阻燃,52 米,无拉眼,黄色护套

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、主设备室、电信机房

光纤类型

OS2,G.657.A2

光纤数

24

连接器

Description Housing Color Boot Color
Connector A (Inside End) Yellow Black
Connector B (Outside End) Yellow Black

装配式线缆

Jacket Color
Yellow

光纤连接器性能

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.35 dB 65 dB

安装时的最小弯曲半径

20 x OD

运行期间的最小弯曲半径

10 x OD

抗压性

1000 N/100mm(短期),300 N/100mm(长期)

工作温度范围

-20°C 至 +60°C

储存温度范围

-20°C 至 +60°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

OFNP

TIA/EIA合规

TIA 568.3-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801IEC 61754-7

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

相关零件

FiberExpress适配器卡条,FiberExpress管理器模块和FiberExpress Ultra框架和接线盒,工作站插座

备注

外护套材料:PVC - 聚氯乙烯,拉伸强度:660 N(短期),200 N(长期)

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:12-07-2023

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:12-07-2023