产品编号: PF4LHLHxxxML2XE

FiberExpress 光纤跳线,OM4(BI),LC 双工 HD - LC 双工 HD,LSZH,双工 Zipcord 2.0mm,A/B,Erika V 护套

FiberExpress 光纤跳线,OM4(BI),LC 双工 HD - LC 双工 HD,LSZH,双工 Zipcord 2.0mm,A/B,Erika V 护套

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、主设备室、电信室和工作区

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50 µm

光纤数

2

连接器

Description Type Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex HD White
Connector B (Outside End) LC Duplex HD White

装配式线缆

Jacket Color
Erika Violet

极性识别

A/B

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex HD 0.15 dB 25 dB
Connector B (Outside End) LC Duplex HD 0.15 dB 25 dB

抗压性

500 牛/100 毫米

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

TIA/EIA合规

TIA 604-10,TIA-568.3-D

ISO/IEC合规性

IEC 61754-20IEC 60793-2-10IEC 60794-2-50、IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = IEC 61034-2

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = IEC 60754

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

相关零件

FiberExpress适配器卡条,FiberExpress管理器模块和FiberExpress Ultra框架和接线盒,工作站插座

备注

插入损耗和回波损耗值针对每侧的单个连接器,包装:单独包装在透明塑料袋中(长度从 001M 到 029M),单独包装在卷轴上(长度从 030M 到 500M)

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:12-07-2023

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:12-07-2023