产品编号: TFZLC900PS01

FiberExpress 尾纤,G657 A2,LC 单工,900μm 紧缓冲 (PVC),熔接尾纤,单包装,2 米,黄色

FiberExpress 尾纤,G657 A2,LC 单工,900μm 紧缓冲 (PVC),熔接尾纤,单包装,2 米,黄色

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、主设备室、电信室和工作区

光纤类型

OS2,G.657.A2

光纤颜色代码

TIA-598-D

连接器

Description

测量值

Packaging
Individually packaged in a clear plastic bag.

光纤连接器性能

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Simplex 0.3 dB 55 dB

环境适应性

室内

TIA/EIA合规

TIA 604-10, TIA 568.3-D

ISO/IEC合规性

IEC 61754-20IEC 60793-2-50

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

相关零件

FiberExpress适配器卡条,FiberExpress管理器模块和FiberExpress Ultra框架和接线盒,工作站插座

备注

连接器抛光类型:UPC, 光纤颜色代码:黄色

更新和修订

修订编号:0.68 修订日期:12-11-2023

更新和修订

修订编号:0.68 修订日期:12-11-2023