产品编号: FP3LD4FxxxM

FXPC OM3 4_LC_DX MPO8_F xxxM OFNP RD_3.0 SR4 AQ_JKT

FX 跳线,OM3,4 x LC 双工 - MPO-12 底座 8(母),xxx M(长度以米为单位),OFNP,圆形 3.0 毫米,SR4,浅绿色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、局域网、设备室、电信机房、工作站区域

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50/125 µm

光纤数

8

光纤颜色代码

TIA-598-D

连接器

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex Plastic Aqua Zirconia Ceramic Rubber Aqua
Connector B (Outside End) MPO-12 (Base 8) Female Plastic Aqua Rubber Black

扇出(引线)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 0.5 m 2.0 mm In-Line

装配式线缆

Cable Nominal OD Jacket Color
3.0 mm Aqua

测量值

Overall Assembly Length
xxx meters

整体长度误差

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 5 meters +0.3 / -0 meter
5.1 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 19.9 meters +1.3 / -0 meter

铠装类型和材料

无铠装

极性识别

SR4

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex 0.25 dB 30 dB
Connector B (Outside End) MPO-12 (Base 8) Female 0.35 dB 30 dB

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

OFNP

UL等级

静压室

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

其他标准合规性

ACMA

相关零件

DCX系统,FX UHD配线架,ECX配线架,FX跳线,FX MPO干线,FX多光纤干线

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:10-21-2025


资源

Resources