产品编号: A512LD7LD7PxxxM

OM5 12 芯 LC_DX LC_DX xxxM OFNP JKT1.6x1.0 JKT1.6x1.0

FX 多光纤主干线,OM5,12 芯光纤,LC 双工(护套 1.6 毫米 x 1.0 米)- LC 双工(护套 1.6 毫米 x 1.0 米),OFNP,xxx M,黄绿色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、局域网、设备室、电信机房、工作站区域

光纤类型

OM5

光纤芯直径

50/125 µm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA-598-D

连接器

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex Plastic Lime Green Zirconia Ceramic Rubber Lime Green
Connector B (Outside End) LC Duplex Plastic Lime Green Zirconia Ceramic Rubber Lime Green

扇出(引线)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 1.0 m 1.6 mm In-Line
Connector B (Outside End) LPM 1.0 m 1.6 mm In-Line

装配式线缆

Cable Nominal OD Jacket Color
4.8 mm Lime Green

测量值

Overall Assembly Length
xxx meters

整体长度误差

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

铠装类型和材料

无铠装

极性识别

A到B/B到A

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex 0.15 dB 25 dB
Connector B (Outside End) LC Duplex 0.15 dB 25 dB

拉环类型

FX拉环

拉环位置

外端

拉环张力

100 lbs

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

OFNP

UL等级

静压室

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

其他标准合规性

ACMA

相关零件

DCX系统,FX UHD配线架,ECX配线架,FX跳线,FX MPO干线,FX多光纤干线

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:01-12-2026

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:01-12-2026