产品编号: FYS6LDFLDFX010M

是 OS2 6F LC_DX LC_DX 10M A-B OFNP JKTx1.0xIL JKTx1.0xIL

FX OPTITUFF MINI TRUNK,OS2,6 根光纤,LC 双工(带护套 x 1.0M x 直插式)- LC 双工(带护套 x 1.0M x 直插式),A-TO-B,OFNP,10 米,黄色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、局域网、设备室、电信机房、工作站区域

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

连接器

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex Plastic Blue Zirconia Ceramic Rubber Blue
Connector B (Outside End) LC Duplex Plastic Blue Zirconia Ceramic Rubber Blue

扇出(引线)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 1.0 m 1.6 mm In-Line
Connector B (Outside End) LPM 1.0 m 1.6 mm In-Line

装配式线缆

Cable Nominal OD Jacket Color
4.0 mm Yellow

测量值

Overall Assembly Length Packaging
10 m (32.8 ft) Individually packaged

整体长度误差

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 5 meters +0.3 / -0 meter
5.1 to 19.9 meters +0.4 / -0 meter
over 19.9 meters +1.3 / -0 meter

铠装类型和材料

ADA——全介质铠装

极性识别

A到B/B到A

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex 0.25 dB 55 dB
Connector B (Outside End) LC Duplex 0.25 dB 55 dB

拉环类型

FX拉环

拉环位置

外端

拉环张力

25 lbs

安装时的最小弯曲半径

3.75x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

3.75x 电缆外径

工作温度范围

-40C 至 +75C

储存温度范围

-40C 至 +75C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

OFNP

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568.3

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

其他标准合规性

ACMA

相关零件

DCX系统,FX UHD配线架,ECX 配线架,FX 跳线,FX MPO干线,FX多光纤干线,OptiTuff迷你线缆

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:11-14-2024

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:11-14-2024