致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FT4SC900PS01
FX 现场端接尾纤,OM4,SC 单工,900 微米紧缓冲,单端,2 米,AQUA 缓冲,ERIKA VIOLET 连接器
适合应用
数据中心、主设备室和电信机房
光纤类型
OM4
光纤芯直径
50 µm
光纤数
01
光纤颜色代码
TIA-598-D
铠装类型和材料
无铠装
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
环境适应性
室内
阻燃性/遇火反应
N/A
UL等级
无评级
TIA/EIA合规
TIA/EIA 568.3
欧洲指令合规性
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
其他标准合规性
ACMA
相关零件
FiberExpress适配器卡条,FiberExpress管理器模块和FiberExpress Ultra框架
更新和修订
版本号:0.78 版本日期:02-27-2026