产品编号: CLAP4106002M

可锁定 UTP 跳线,LSZH 蓝色 2.0 米 CAT6A T568B 4PR 26AWG

可锁定 UTP 跳线,LSZH 蓝色 2.0 米 CAT6A T568B 4PR 26AWG *钥匙需单独订购(钥匙部件编号为 AP100010-10)。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

接线图

接线方案可针对 T568A 和 T568B 定制

包装

一塑料袋包装1件。

材料

Material
PC - Polycarbonate, UL 94V-2 rated
Phosphor bronze plated with 50u’’ gold over 100u’’ nickel undercoat

介电强度

1000 VAC(RMS)

绝缘电阻

500 MΩ 分钟

最大接触电阻

20 mOhm

额定电压

最大 72 VDC

工作温度范围

-10℃ 至 +60℃

端接接口

Durabilities
750 Cycles

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010

数据类别

6A 类

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

相关零件

KEY、CAT6A 模块化插孔、CAT6A 配线架

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:12-13-2024

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:12-13-2024