产品编号: 9510-1901

Belden水平线缆管理

带鞍环的水平理线器 (6)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

水平管理器允许在机架和机柜中布置铜缆和光纤电缆/跳线,同时帮助保持适当的弯曲半径并组织阵列以便于移动、添加和更改。 特点包括 1U - 4U 高度、19" 安装(包括安装硬件)、与机架 & 机柜兼容、环形、手指形和电缆扎带杆式水平管理器的选择。

机架单位

1U

总高度

1.65 in

总宽度

19 in

总体深度

3.0 in

安装类型

19 英寸

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

2.2 磅

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:05-31-2024


零件编号

零件编号 高度 宽度 深度 重量
9510-1901 1.65 英寸 19 英寸 3.0 英寸 2.2 磅