致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 9511-1904
带鞍环的水平环式理线器
产品概述
水平管理器允许在机架和机柜中布置铜缆和光纤电缆/跳线,同时帮助保持适当的弯曲半径并组织阵列以便于移动、添加和更改。 特点包括 1U - 4U 高度、19" 安装(包括安装硬件)、与机架 & 机柜兼容、环形、手指形和电缆扎带杆式水平管理器的选择。
环境空间
室内
机架单位
4U
总高度
5.25 in
总宽度
19 in
总体深度
3.0 in
安装类型
19 英寸
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
重量
6.5 磅
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.27 修订日期:05-31-2024