产品编号: CABLE MAN水平塑料E系列

1U / 2U线缆管理面板塑料

适用于 19 英寸机柜的水平电缆管理面板。 材质:完整模制电缆管理器。 盖子可轻松拆卸

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.140 修订日期:08-05-2025

包装

独立盒装。

更新和修订

修订编号:0.140 修订日期:08-05-2025


零件编号

零件编号 高度 高度 深度 颜色
EDAH1102 1U 26 mm 73 mm 黑色
EDAH1202 2U 70 mm 73 mm 黑色