产品编号: 天花板托盘支撑

CWT-CTS-10/35

用于天花板安装的金属丝网电缆托盘支架

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

机械结构注释

为了将金属丝网托盘组装到托盘支架上,可以使用连接器套件 CWT-C-xx(不包括)

机械特性备注

整个系统将得到加强,并且可以通过使用额外的螺纹杆(不包括)来增加支撑的负载能力

表面处理

镀锌

材料

颜色

金属

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:08-17-2023

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:08-17-2023


零件编号

零件编号 描述 颜色
CWT-CTS-10/35 用于天花板安装的金属丝网电缆托盘支架 金属