产品编号: 线缆通道角架

线缆通道角架

线缆通道角架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

创建半径为 90° 用连接套件(BLJSU302-15B)将两段或多段电缆通道连接在一起时形成的电缆通道交叉点。

优势

采用 .375 制成的一体式焊接组件" x 1.5" x .065" 壁矩形钢管。, 易于安装,包括支架/硬件。

环境空间

室内

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:11-09-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 交货时间 装运重量
BLCSB959-15B 15" 电缆走道角支架 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 4.0 磅
BLCSB959-24B 24" 电缆走道角支架 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 6.0 磅
BLCSB959-15W 15" 电缆走道角支架 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 4.0 磅
BLCSB959-24W 24" 电缆走道角支架 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 6.0 磅