产品编号: 线缆通道端盖

线缆通道端盖

1.5 英寸 x .375 英寸纵梁保护端盖(一对)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

覆盖并保护电缆通道的裸露端。 与所有 Belden 电缆通道兼容。

优势

覆盖并保护电缆通道的裸露端。, 与所有 Belden 电缆通道兼容。

环境空间

室内

表面处理

黑色

材料

塑料

颜色

黑色

重量

1.0 磅

随附零件

套件包含:(2)个端盖

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:11-09-2022

随附零件

套件包含:(2)个端盖

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 随附零件 装运重量
BLPEC642-002 1.5 保护端盖" x .375" 纵梁(一对) 黑色 套件包含:(2)个端盖 1.0 磅