致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 线缆管路支脚套件
电缆走道支脚套件,6 英寸高
产品概述
用于将 Belden 电缆走线连接并固定到地板或墙壁上。 脚由 3/8 制成" x 1-1/2" x 6" H 型钢。
优势
用于将 Belden 电缆通道固定到地板或墙壁上。, 脚由 3/8 制成" x 1-1/2" x 6" H 型钢。
环境空间
室内
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
重量
4.0 磅
随附零件
套件包含:(2)电缆架支脚、(4)接合板、(2)3/8" -16 x 2-1/4" 修整圆头方颈螺栓,(2)3/8" -16 六角螺母,(2)3/8" -16 个锁紧垫圈。
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.97 修订日期:05-31-2024