产品编号: 线缆通道弧形弯

线缆通道弧形弯

电缆跑道半径(内侧 & 外弯

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

优势

另有白色可选,交货时间延长至 6-8 周 ARO

特点

由 1.5" x .375" 管状钢制成,三个横梁以大约 23° 的增量焊接,电缆通道半径可用于外部和内部弯曲,与所有 Belden 电缆通道兼容

环境空间

室内

表面处理

粉末涂层

材料

颜色

黑色

包装

独立盒装

更新和修订

修订号:0.258 修订日期:02-20-2026

包装

独立盒装

更新和修订

修订号:0.258 修订日期:02-20-2026


零件编号

零件编号 描述 颜色 交货时间 装运重量
BLOR723-12B 电缆通道外半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆通道创建渐进弯曲 - 12" 90° 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 4.0 磅
BLOR723-18B 电缆通道外半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆通道创建渐进弯曲 - 18" 90° 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 5.0 磅
BLOR723-24B 电缆通道外半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆通道创建渐进弯曲 - 24" 90° 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 6.0 磅
BLIR724-12B 电缆走道内半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆走线创建渐进弯曲 - 12" 90° 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 4.0 磅
BLIR724-18B 电缆走道内半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆走线创建渐进弯曲 - 18" 90° 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 5.0 磅
BLIR724-24B 电缆走道内半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆走线创建渐进弯曲 - 24" 90° 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 6.0 磅
BLOR723-12W 电缆通道外半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆通道创建渐进弯曲 - 12" 90° 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 4.0 磅
BLOR723-18W 电缆通道外半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆通道创建渐进弯曲 - 18" 90° 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 5.0 磅
BLOR723-24W 电缆通道外半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆通道创建渐进弯曲 - 24" 90° 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 6.0 磅
BLIR724-12W 电缆走道内半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆走线创建渐进弯曲 - 12" 90° 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 4.0 磅
BLIR724-18W 电缆走道内半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆走线创建渐进弯曲 - 18" 90° 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 5.0 磅
BLIR724-24W 电缆走道内半径弯曲 - UL 分类,为级联电缆走线创建渐进弯曲 - 24" 90° 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 6.0 磅