致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 天花板连接套件
天花板连接套件
产品概述
天花板连接套件用于将导轨悬挂在天花板上。
优势
特点
注意:天花板连接套件之间的建议间距为 5'。 .375(适用于 .375" 杆套件)的天花板支撑直径为 .375" ,而 .625" 杆套件的天花板支撑直径为 .500"
环境空间
室内
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
随附零件
套件包含:(1) 天花板支架,黑色粉末涂层,(1) 3/8"-16 x 6' 或 5/8"-16 x 6' 金锌杆,(1) 支撑支架,黑色粉末涂层与所有 Belden 电缆通道兼容,(4) 3/8"-16 或 5/8"-11 六角螺母
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.148 修订日期:11-09-2022