致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 钩头螺栓套件机架顶杆
钩头螺栓套件,辅助框架通道/机架顶杆
产品概述
用于将 2" x 1" 辅助框架通道连接至 1.5" 设备机架顶杆。
优势
环境空间
室内
表面处理
镀金锌
材料
钢
颜色
金
重量
1.0 磅
随附零件
套件包含:(1) 1/4" x 1" x 3.5" 钢板,(2) 5/16"-18 x 3.25" J 型螺栓,(2) 5/16"-18 六角螺母 & 开口锁紧垫圈
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.38 修订日期:11-14-2022