产品编号: 连接拼接套件

连接-接头套件 - UL分类

连接-接头套件 - UL分类

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

用于创建 90° 接头,接头类型包括所有类型的 1.5" x .375" 电缆走道。 采用 Belden 正在申请专利的快速粘合系统。

优势

用于创建 90° 接头,适用于所有类型的 1.5" x .375" 电缆通道。, 采用 Belden 正在申请专利的快速粘合系统。

特点

Belden的专利待批快速粘合系统

环境空间

室内

表面处理

黑锌 & 粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

1.0 磅

随附零件

套件包含:(4) 个角夹板、(2) 个 3/8"-16 x 1.25" 修边头螺栓、(4) 10-32 x 1/2" 接地螺钉、(2) 个 3/8"-16 六角螺母、(2) 个 3/8" 开口锁紧垫圈。

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.98 修订日期:11-09-2022

随附零件

套件包含:(4) 个角夹板、(2) 个 3/8"-16 x 1.25" 修边头螺栓、(4) 10-32 x 1/2" 接地螺钉、(2) 个 3/8"-16 六角螺母、(2) 个 3/8" 开口锁紧垫圈。

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.98 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 随附零件 装运重量
BLJSU302-15B 连接-接头套件 - UL分类 黑色 套件包含:(4) 个角夹板、(2) 个 3/8"-16 x 1.25" 修边头螺栓、(4) 10-32 x 1/2" 接地螺钉、(2) 个 3/8"-16 六角螺母、(2) 个 3/8" 开口锁紧垫圈。 1.0 磅