产品编号: 线缆定位柱

线缆定位柱

线缆定位柱

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

定位柱与Belden所有线缆管路兼容,可提供更多的布线能力。

优势

定位柱与Belden所有线缆管路兼容,可提供更多的布线能力。

特点

包装内含 50 件套件

环境空间

室内

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

随附零件

套件包含:(1) 立柱、支架和端盖、(1) 1/4-20 x 1.25" 六角螺钉、开口锁紧垫圈和六角螺母

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:11-09-2022

随附零件

套件包含:(1) 立柱、支架和端盖、(1) 1/4-20 x 1.25" 六角螺钉、开口锁紧垫圈和六角螺母

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 随附零件 装运重量
BLCRP596-06B 电缆固定柱,6" 单包装 黑色 套件包含:(1) 立柱、支架和端盖、(1) 1/4-20 x 1.25" 六角螺钉、开口锁紧垫圈和六角螺母 1.0 磅
BLCRP596-56B 电缆固定柱,多包装 50 个。 黑色 套件包含:(1) 立柱、支架和端盖、(1) 1/4-20 x 1.25" 六角螺钉、开口锁紧垫圈和六角螺母 29.0 磅