产品编号: 通道中心支撑套件

通道中心支撑套件

通道中心支撑套件

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

用于将线缆通道连接到辅助框架上

优势

用于将线缆通道连接到辅助框架上

特点

注:套件不包括螺纹杆

环境空间

室内

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

随附零件

套件包含:(1)支撑架,(1)钢筋,(2)5/8" -11 六角螺母,(1)5/8" -11 开口锁紧垫圈,(1)12" L 型螺纹杆盖 (GLTRC085)、(1) J 型螺栓套件(2 个 J 型螺栓、2 个螺母 & (2 个垫圈)

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:11-09-2022

随附零件

套件包含:(1)支撑架,(1)钢筋,(2)5/8" -11 六角螺母,(1)5/8" -11 开口锁紧垫圈,(1)12" L 型螺纹杆盖 (GLTRC085)、(1) J 型螺栓套件(2 个 J 型螺栓、2 个螺母 & (2 个垫圈)

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 随附零件 装运重量
BLCSK362-12B 中心支撑套件,电缆走道,12" 黑色 套件包含:(1)支撑架,(1)钢筋,(2)5/8" -11 六角螺母,(1)5/8" -11 开口锁紧垫圈,(1)12" L 型螺纹杆盖 (GLTRC085)、(1) J 型螺栓套件(2 个 J 型螺栓、2 个螺母 & (2 个垫圈) 3.0 磅
BLCSK362-18B 中心支撑套件,电缆走道,18" 黑色 套件包含:(1)支撑架,(1)钢筋,(2)5/8" -11 六角螺母,(1)5/8" -11 开口锁紧垫圈,(1)12" L 型螺纹杆盖 (GLTRC085)、(1) J 型螺栓套件(2 个 J 型螺栓、2 个螺母 & (2 个垫圈) 4.0 磅
BLCSK362-24B 中心支撑套件,电缆走道,24" 黑色 套件包含:(1)支撑架,(1)钢筋,(2)5/8" -11 六角螺母,(1)5/8" -11 开口锁紧垫圈,(1)12" L 型螺纹杆盖 (GLTRC085)、(1) J 型螺栓套件(2 个 J 型螺栓、2 个螺母 & (2 个垫圈) 5.0 磅