产品编号: 管路抬高套件 机柜

管路抬高机柜套件

管路抬高套件-机柜

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

支持不同高度的两柱和四柱机架或机柜上方的线缆管路,并且为机架或机柜顶部和线缆管路之间提供额外空间,让线缆过渡更加顺畅。

优势

支持不同高度的两柱和四柱机架或机柜上方的线缆管路,并且为机架或机柜顶部和线缆管路之间提供额外空间,让线缆过渡更加顺畅。

特点

三个增量高度范围, 可垂直或平行安装, 橱柜套件包括两对支架和组装硬件, 橱柜套件直接安装在橱柜顶部

环境空间

室内

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

随附零件

组装五金件

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:11-09-2022

随附零件

组装五金件

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 随附零件 装运重量
BLREK506-12B 2",2.5",3" 电缆走道升高套件 黑色 组装五金件 2.0 磅
BLREK506-16B 4",5",6" 电缆走道升高套件 黑色 组装五金件 2.4 磅
BLREK506-18B 10",11",12" 电缆走道升高套件 黑色 组装五金件 3.0 磅