产品编号: 独立支承套件

线缆管路独立支承套件

12"线缆管路独立支承套件

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

允许连接 12 条电缆跑道" 直接位于现有电缆跑道上方,并且与现有电缆跑道平行或垂直。

优势

允许连接 12 条电缆跑道" 直接位于现有电缆跑道上方,并且与现有电缆跑道平行或垂直。

环境空间

室内

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

1.0 磅

随附零件

套件包含:(2)钢角,(4)钢支架,(8)套螺母、螺栓和垫圈

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.32 修订日期:11-09-2022

随附零件

套件包含:(2)钢角,(4)钢支架,(8)套螺母、螺栓和垫圈

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.32 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 随附零件 装运重量
BLRSS470-12B 12" 电缆走道支架支撑套件 黑色 套件包含:(2)钢角,(4)钢支架,(8)套螺母、螺栓和垫圈 1.0 磅