致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 弧形下弯板纵桁
线缆通道弧形下弯板 - 纵桁
优势
安装到电缆通道的侧梁上,以帮助维持适当的 Catgeory 5e/6/6A 或光纤弯曲半径。, 安装快捷方便。, 提供 3" 弯曲半径。, 纵梁半径下降连接到跑道的侧面。, 与电信风格电缆跑道宽度兼容。
特点
包含 2 个电缆卷轴
环境空间
室内
总宽度
8.0 in
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
随附零件
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.106 修订日期:11-09-2022