产品编号: 万向接头套件

万向接头套件 - UL分类

万向接头套件 - UL分类

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

垂直、水平或正交地拼接电缆走道。 可调整至任意角度,不限于 45° 或 90°。 采用 Belden 正在申请专利的快速粘合系统。 灵活的旋转设计简化了电缆通道的安装,使其更容易绕过现有的管道、电气等。包括硬件和说明。

优势

垂直、水平或正交拼接电缆通道。, 可调整至任意角度,不限于 45° 或 90°。, 采用 Belden 正在申请专利的快速粘合系统。, 灵活的旋转设计简化了电缆通道的安装,使其更容易绕过现有的管道、电气等。, 包含硬件和说明。

特点

正在申请专利的Belden快速粘合系统

环境空间

室内

表面处理

黑锌 & 粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

1.0 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:11-09-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 随附零件 装运重量
BLBSS487-0UB 底座-万向接头套件 - UL分类 黑色 套件包含:(8)支架端,(8)5/16" -18 x .75" 圆头方颈螺栓,(2)5/16" -18 x 1" 圆头方颈螺栓,(10)5/16" -18 x 1" 六角螺母、开口锁紧垫圈、(4) 10-32 x 1/2" 接地螺钉 1.0 磅
BLBSS488-0UB 连接-万向接头套件 - UL分类 黑色 套件包含:(4)支架末端,(2)支架支撑和板夹,(8)5/16" -18 x .75" 圆头方颈螺栓,(2)5/16" -18 x 1" 圆头方颈螺栓,(10)5/16" -18 x 1" 六角螺母、开口锁紧垫圈、(4) 10-32 x 1/2" 接地螺钉 1.0 磅
BLVBS489-0UB 垂直-万向接头套件 - UL分类 黑色 套件包含:(4)支架末端,(2)支架夹和板夹,(6)5/16" -18 x .75" 圆头方颈螺栓,(2)5/16" -18 x 1" 圆头方颈螺栓,(8)5/16" -18 x 1" 六角螺母、开口锁紧垫圈、(4) 10-32 x 1/2" 接地螺钉 1.0 磅