产品编号: 铝制三角支架

三角形支撑架,铝制

铝制三角支架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

为电缆走道提供墙体支撑。 由 .25" x 2" 铝条制成。

优势

为电缆走道提供墙壁支撑。, 由 .25" x 2" 铝条制成。

环境空间

室内

荷载容量

100 磅

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

3.0 磅

随附零件

套件包含:(1) 三角形支架,(2) 5/16"-18 x 2.25" J 型螺栓,(2) 5/16"-18 六角螺母 & 开口垫圈

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.101 修订日期:11-14-2022

随附零件

套件包含:(1) 三角形支架,(2) 5/16"-18 x 2.25" J 型螺栓,(2) 5/16"-18 六角螺母 & 开口垫圈

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.101 修订日期:11-14-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 随附零件 装运重量
BLTSB312-12B 12" 三角形支撑架,铝制,适用于 6" - 12"W 电缆走道 黑色 套件包含:(1) 三角形支架,(2) 5/16"-18 x 2.25" J 型螺栓,(2) 5/16"-18 六角螺母 & 开口垫圈 3.0 磅
BLTSB312-18B 18" 三角形支撑架,铝制,适用于 12" - 18"W 电缆走道 黑色 套件包含:(1) 三角形支架,(2) 5/16"-18 x 2.25" J 型螺栓,(2) 5/16"-18 六角螺母 & 开口垫圈 3.0 磅