产品编号: 钢制三角支架

钢制三角形支架

钢制三角支架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

为电缆走道提供墙体支撑。 由冷轧钢制成。

优势

为电缆走道提供墙壁支撑。, 由冷轧钢制成。

环境空间

室内

荷载容量

400 磅

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

随附零件

套件包含:(1) 垂直壁挂支架、(1) 滑道支撑槽、(1) 角支撑槽、(3) 个 U 形销(5/16" 直径) & 开口销、(2) 个 5/16"-18 x 2.25" J 型螺栓、(2) 个 5/16"-18 六角螺母 & 开口垫圈

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:11-14-2022

随附零件

套件包含:(1) 垂直壁挂支架、(1) 滑道支撑槽、(1) 角支撑槽、(3) 个 U 形销(5/16" 直径) & 开口销、(2) 个 5/16"-18 x 2.25" J 型螺栓、(2) 个 5/16"-18 六角螺母 & 开口垫圈

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:11-14-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 随附零件 装运重量
BLTSB746-12B 12" 三角形支撑架,钢制,适用于 6" - 12"W 电缆走道 黑色 套件包含:(1) 垂直壁挂支架、(1) 滑道支撑槽、(1) 角支撑槽、(3) 个 U 形销(5/16" 直径) & 开口销、(2) 个 5/16"-18 x 2.25" J 型螺栓、(2) 个 5/16"-18 六角螺母 & 开口垫圈 5.0 磅
BLTSB746-24B 24" 三角形支撑架,钢制,与 24"W 电缆走道配合使用 黑色 套件包含:(1) 垂直壁挂支架、(1) 滑道支撑槽、(1) 角支撑槽、(3) 个 U 形销(5/16" 直径) & 开口销、(2) 个 5/16"-18 x 2.25" J 型螺栓、(2) 个 5/16"-18 六角螺母 & 开口垫圈 9.0 磅
BLTSB746-18B 18" 三角形支撑架,钢制,与 18"W 电缆走道配合使用 黑色 套件包含:(1) 垂直壁挂支架、(1) 滑道支撑槽、(1) 角支撑槽、(3) 个 U 形销(5/16" 直径) & 开口销、(2) 个 5/16"-18 x 2.25" J 型螺栓、(2) 个 5/16"-18 六角螺母 & 开口垫圈 8.0 磅