致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 墙面至机架套件
12" 线缆通道墙面至机架套件,兼容 3"W 立式设备机架
优势
Belden 线缆通道墙面至机架套件是单一零件编号的解决方案,为机架和墙面之间的线缆提供支撑。
环境空间
室内
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
重量
19.0 磅
随附零件
套件包含:(1) 54" 电缆走道 (BLRS250-12B)、(1) 墙角支撑支架、(1) 机架到走道安装板、(1) 一对端盖、(3) J 型螺栓套件 (BLJBK-001)
包装
独立盒装
更新和修订
修订编号:0.143 修订日期:11-09-2022