致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 托盘支架用于组装
用螺纹杆组装的金属丝网电缆桥架支架
环境空间
室内
机械结构注释
为了将金属丝网托盘组装到托盘支架上,可以使用连接器套件 CWT-C-xx
机械特性备注
使用螺纹杆 (CWT-TR-Mxx-xM)、DIN934 螺母 (CWT-NM8-xx) 和平垫圈 (CWT-FW-xx) 进行安装,这些不包括在内,因此可以选择适合负载的尺寸。 为了将杆固定到结构上,有几种适用于不同材料的紧固件可供选择:延长螺母 (CWT-TEN-Mxx)、吊杆螺栓 (CWT-HB-Mx-ss)、钢制冲击销 (CWT-SID-Mxx)
表面处理
镀锌
材料
钢
颜色
金属
更新和修订
修订编号:0.50 修订日期:11-02-2023