致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: WireMesh线缆槽
WireMesh线缆槽
产品概述
设计用于安装强电流照明灯和电机配电、低电流配电,其他媒介的测量、调节和配电的线路安装。
环境空间
室内
总高度
50 mm
总长度
3 m
表面处理
镀锌
材料
钢
颜色
金属
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
更新和修订
修订编号:0.23 修订日期:08-17-2023