产品编号: 丝网耦合器

CWT-SC-xx-05 - 系列

金属丝网托盘耦合器

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

总高度

50 mm

总长度

335 mm

表面处理

镀锌

颜色

金属

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:08-17-2023

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:08-17-2023


零件编号

零件编号 (A)托盘宽度 (B) 长 (C)托盘高度
CWT-SC-05-05 50 mm 335 mm 50 mm
CWT-SC-10-05 100 mm 335 mm 50 mm
CWT-SC-20-05 200 mm 335 mm 50 mm
CWT-SC-30-05 300 mm 335 mm 50 mm