产品编号: 9PL3-241008

监控型、可升级单元级加远程传感、60A、208V Delta、3 相、垂直、(12) 锁定 IEC C13、(12) 锁定 IEC C19、断路器、带 3P+E 的 PDU (IP44)

受监控、可升级单元级加远程传感、60A、208V 三角形、3 相、垂直、(12) 锁定 IEC C13、(12) 锁定 IEC C19、断路器、10 英尺电源线带 3P +E (IP44)、输入和每相功率监控以及电路/断路器电流监控。 通过可选的远程传感器进行环境监测。 菊花链以太网连接。 本地高可见度 LED 显示屏。 黑色粉末涂层。

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。

环境空间

室内

配电类型

受监控电力 (P)

环境监测

是 - 1 端口

总高度

72.0 in

总宽度

2.25 in

总体深度

3.44 in

输入电压(V)/输出电压(V)

208 Delta/208

安培/伏特

60/208V 三角洲

安培/相位

60 x 3 Ph

断路器(安培/数量)

20/6D

减额功率 (kW)

17.2

换向开关

断路器/开关组合

插头类型

IEC60309 3P + E,60A,防溅 IP44

插座总数

24

插座类型/数量

C-13L/12 + C-19L/12

热断路器

线长

10 ft

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

30.0 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:11-14-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:11-14-2022


零件编号

货号 颜色
9PL3-241008 黑色
9PL3-241008 黑色