产品编号: 9PL3-241013
计量,可升级,60A,208V,垂直,(18)锁定 IEC C13,(6)锁定 IEC C19,断路器,带 2P +E 的 PDU(IP67)
计量、可升级、60A、208V、垂直、(18) 锁定 IEC C13、(6) 锁定 IEC C19、断路器、10 英尺电源线(带 2P +E (IP67))、输入和断路器电平电流监控。 本地高可见度 LED 显示屏。 使用移动应用程序可通过 VLC 功能监控输入功率。 黑色粉末涂层。
-
上架时间:
美洲
-
状态:
有源
规格
应用
构造和尺寸
电气特性
机械结构
机械特性
环境及整体特征
相关零件编号
信息
零件编号
资源
宣传册
产品公告
产品目录
指南
Technical Information
Resources
产品公告
产品目录
Technical Information