产品编号: 9PL3-241015

监控型,单元级 EC,可升级,60A,208V,垂直,(18)锁定 IEC C13,(6)锁定 IEC C19,断路器,带 2P +E 的 PDU(IP67)

监控,单元级 EC,可升级,60A,208V,垂直,(18)锁定 IEC C13,(6)锁定 IEC C19,断路器,10 英尺电源线,带 2P +E(IP67),输入功率监控,带断路器级电流监控。 菊花链以太网连接。 本地高可见度 LED 显示屏。 黑色粉末涂层。

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。

环境空间

室内

配电类型

受监控电力 (P)

总高度

72.0 in

总宽度

2.25 in

总体深度

3.44 in

输入电压(V)/输出电压(V)

208/208

安培/伏特

60/208 伏

安培/相位

60

断路器(安培/数量)

20/3D

减额功率 (kW)

9.9

换向开关

断路器/开关组合

插头类型

IEC60309 2P + E,60A,防水等级 IP67

插座总数

24

插座类型/数量

C-13L/18 + C-19L/6

线长

10 ft

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

28.0 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:11-14-2022

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:11-14-2022


零件编号

货号 颜色
9PL3-241015 黑色
9PL3-241015 黑色